Product  NI14-M18-VN6X-H1141

Inductieve sensor

met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 4690630
    • schroefdraad, M18 x 1
    • messing verchroomd
    • groot detectiebereik
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101249873
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst CN
Gewicht 45  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 14 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.50 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Sn +

Montagetoebehoren

6947214
6945102
6945004
6901320

Aansluittoebehoren

6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top