Product  TBEN-S1-8DXP

compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet

8 universele digitale kanalen als pnp-ingangen of uitgangen 2 A

Bestelnummer: 6814023
    • PROFINET-apparaat, ethernet-/IP-apparaat, Modbus TCP-server, CC-Link IE Field Basic
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 x M8, 4-polig, Ethernet-veldbusverbinding
    • PROFINET S2 systeemredundantie
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige M8-connector voor voeding
    • Galvanisch gescheiden spanningsgroepen
    • ATEX-zone 2/22
    • Ingangsdiagnose per groep
    • Max. 2 A per uitgang
    • Uitgangsdiagnose per kanaal
    • één vrij selecteerbaar digitaal kanaal per steekplaats
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101299946
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 215  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Signaaltype Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal M8
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid veldbus 10/100 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 x M8, 4-polig
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

6814040
6814043
100014866

Aansluittoebehoren - voeding

6625673
6625553
6625559

Aansluittoebehoren - I/O

6625665
6625668
6627123
6625562
6625568

Aansluittoebehoren - netwerk

6630376
6635237
6635247
6635160

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top