Product  TBEN-S1-8DIP-D

compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet

8 digitale pnp ingangen, ingangsdiagnose per kanaal

Bestelnummer: 6814034
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • 4-polige M8-connector voor voeding
    • ATEX-zone 2/22
    • Ingangsdiagnose per kanaal
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101313963
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 210  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Aansluittechniek signaal M8
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid veldbus 10/100 Mbit/s
Aansluittechniek veldbus 2 x M8, 4-polig
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014866

Aansluittoebehoren - voeding

6625673
6625553
6625559

Aansluittoebehoren - I/O

6625665
6625668
6627123
6625562
6625568

Aansluittoebehoren - netwerk

6630376
6635237
6635247
6635160

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top