Product  TBIL-M1-16DXP

I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link-master

16 universele digitale kanalen, pnp

Bestelnummer: 6814102
    • IO-Link V1.1 klasse A
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • ATEX-zone 2/22
    • CCC-Ex
    • 2 universele digitale kanalen per sleuf
    • I & M-gegevenssets ondersteunen installatie en onderhoud
    • IO-Link-diagnose voor kortsluiting en voedingsspanning
#

Algemene gegevens

EAN 4047101341829
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- technologiemodule (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst MX
Gewicht 284  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol IO-Link
Signaaltype Digitale uitgang, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O hub, I/O-module, Compact station
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014865

Functietoebehoren

6814024

Aansluittoebehoren - I/O

6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Aansluittoebehoren - netwerk

6625604

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top