Product  FCST-A4-NA/D100

stromingsbewaking

bewakingsomvang volgens flow module

Remote-Probe

Bestelnummer: 6870267
    • thermodynamisch werkingsprincipe
    • functie-omvang volgens flow module
    • uitgebreid temperatuurbereik
    • mediumtemperatuur +10…+120 °C
    • vrij uitlijnbare sensoreenheid
    • aansluitmontage via adapter
    • schroefadapter M18 x 1,5
#

Algemene gegevens

EAN 4047101303124
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 254  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Dompel
Procesaansluiting M18 × 1,5 interne schroefdraad
Medium vloeistoffen
Detectietype calorimetrisch
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Sensormateriaal roestvast staal
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur 10…+120 °C
Beschermingsgraad IP68

Montagetoebehoren

6870290
6870291
6870292
6870293
6870294

Functietoebehoren

7525100
7525102
7525104

Select Country

Turck worldwide

to top