Product GDP-IS/FW2.3
I/O-systeem excom
PROFIBUS-DP interface
Bestelnummer: 6884275- Intrinsiek veilige gateway voor PROFIBUS-DPV1
- Koppeling van excom-station op PROFIBUS
- Baudrate max. 1,5 Mbit/s
- PROFIBUS-interface volgens de PROFIBUS-gebruikersorganisatie (PNO) met RS485 IS-Layer

Algemene gegevens
| EAN | 4047101350036 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
| Goederencode | 85389099990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Apparaattype | Gateway |
| Transmissiesnelheid veldbus | 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, EAC ex, DNV GL, BV, LR, KR, KCC, UKCA, CE |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat
Configuratiebestand
Firmware
Goedkeuring
Handboek
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
|
D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
PROFIBUS busaansluitstekker voor RS485-IS, Fast Connect, enkel voor IS apparaten te gebruiken ! |
6890944 |