Product  RSE57-TR2/RFID

Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijntopologie

Bestelnummer: 6934908
    • M12-stekker, 4-polig
    • 120 Ohm weerstand tussen pin 2 en 4
    • RoHS-conform
    • beschermingsgraad IP67
#

Algemene gegevens

EAN 4047101376616
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85332100000
Land van herkomst CN
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Type toebehoren Afsluitweerstand
Netwerkprotocol DeviceNet, CANopen
Connector A Connector, M12 × 1

Aansluittoebehoren

6930573

Select Country

Turck worldwide

to top