Product BST-18N
Montagetoebehoren
Montageklem voor M18-uitvoering
Bestelnummer: 6947215- Zonder vaste aanslag
- Kunststof PA6

Algemene gegevens
| EAN | 4047101248364 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 39269097900 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 22 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem | 
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen | 
| Bouwgrootte | 30 x 40 x 24 mm | 
| Diameter behuizing | Ø 18 mm | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA6, zwart |