Product KLZ1-INT
Montagetoebehoren
Klemstuk
voor trekstangcilinder
Bestelnummer: 6970410- Montage op trekstangcilinders
- Cilinderdiameter: 32…40 mm
- Trekstangdiameter: tot 7,2 mm
- Metaal: Aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101007916 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 18 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 32...40 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | trekstangcilinder |
| Bouwgrootte | 40 x 26 x 10 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |