Product TN840/920-Q175L200-H1147
Schrijf-/leesapparaat UHF
Bestelnummer: 7030466- rechthoekig, hoogte 60 mm
- actief vlak vooraan
- kunststof, ABS
- Alleen geschikt voor gebruik binnen China (CHN) bij 920…925 MHz

Algemene gegevens
EAN | 4047101271355 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
Goederencode | 84719000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 1537 g |
Technische gegevens
Technologie | UHF RFID |
Gebruiksregio (UHF) | China (920,5…924,5 MHz),Thailand (920…925 MHz) |
Radio- en protocolnormen | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 200 x 175 x 60 mm, Q175L200 |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
Materiaal behuizing | aluminium, AL, zilver |
Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Configuratiesoftware
Demoprogramma
Firmware
Handboek
Productflyer
Projecteringshandboek
Montagetoebehoren
![]() |
RH-Q240L280/Q280L640
Bevestigingsarm voor UHF RFID schrijf-leeskoppen TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 en TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
6699200 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |