Product FMX-IM-3UP63X
Processoreenheid
Voor de aansluiting van Ex Flow-sensoren (NAEX) uit de FCS-/FCI-productserie
IO-Link-apparaat met transistorschakeluitgangen
Bestelnummer: 7525101- voor Ex ia resp. Ex ib sensoren
- transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten
- schakelpuntinstelling zonder aanleren van de stromingsgrenzen (Quick Teach)
- LED bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
- bewaking van het arbeids- en weergavebereik
- draadbreuk- en kortsluitherkenning aan de sensor
- werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
- parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link
- Bijbehorende apparatuur [Ex ia Ga/Da]
- Aansluiting van flowsondes zone 0/20

Algemene gegevens
| EAN | 4047101260540 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief | 
| Goederencode | 85371091990 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 231 g | 
Technische gegevens
| Functie | stromingsbewaking | 
| Bouwvorm | Verwerkingsapparaat | 
| Bedrijfsspanning | 20…30 VDC | 
| Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, PNP | 
| Communicatieprotocol | IO-Link | 
| Elektrische aansluiting | Klemmenblok | 
| Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) | 
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C | 
| Beschermingsgraad | IP20 | 
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, cULus, IECEx | 
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
| FM / FMX debietbewaking | 18616 KB | 
| FM / FMX IO-Link parameter | 357 KB | 
| Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB | 
| I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB | 
| Parameter IO-link | 824 KB | 
Productflyer
Aansluittoebehoren
|   | IOL-COM/3M IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker | 7525110 | 
|   | USB-2-IOL-0002 IO-Link master met geïntegreerde USB-interface | 6825482 | 
Functietoebehoren
|   | FCS-N1/2A4-NAEX0 Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media | 6870471 | 
|   | FCS-G1/4A4-NAEX0 Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media | 6870465 | 
|   | FCS-G1/4A4-NAEX-H1141 Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media | 6870341 | 
|   | FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141 Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media | 6870432 | 
|   | FCS-DN25A4-NAEX0/L100 Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media | 6872035 |