Product FMX-IM-3UR38X
Processoreenheid
Voor de aansluiting van Ex Flow-sensoren (NAEX) uit de FCS-/FCI-productserie
IO-Link-apparaat met relaisschakeluitgangen
Bestelnummer: 7525103- voor Ex ia resp. Ex ib sensoren
- relaisuitgang voor stroming, temperatuur en fouten
- schakelpuntinstelling zonder aanleren van de stromingsgrenzen (Quick Teach)
- LED bargraph voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
- bewaking van het arbeids- en weergavebereik
- draadbreuk- en kortsluitherkenning aan de sensor
- werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
- parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link
- Bijbehorende apparatuur [Ex ia Ga/Da]
- Aansluiting van flowsondes zone 0/20

Algemene gegevens
EAN | 4047101260564 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- communicatie-interface, actief |
Goederencode | 85371091990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 246 g |
Technische gegevens
Functie | stromingsbewaking |
Bouwvorm | Verwerkingsapparaat |
Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 20…125 VDC |
Uitgangsfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar, Relaisuitgang |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Klemmenblok |
Materiaal behuizing | Kunststof, Polycarbonaat (PC) |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |
Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, IECEx |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
FM / FMX debietbewaking | 18616 KB |
FM / FMX IO-Link parameter | 357 KB |
Getting started - FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
I/O-link – eenvoudig, universeel, efficiënt | 1266 KB |
Parameter IO-link | 824 KB |
Productflyer
Aansluittoebehoren
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker |
7525110 |
Functietoebehoren
![]() |
FCS-GL1/2A4-NAEX/A
Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor gasvormige media |
6870440 |
![]() |
FCS-N1/2A4-NAEX0
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6870471 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX0
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6870465 |
![]() |
FCS-G1/4A4-NAEX-H1141
Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media |
6870341 |
![]() |
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141
Ex-stromingssensor volgens categorie II 2 G voor vloeibare media |
6870432 |
![]() |
FCS-DN25A4-NAEX0/L100
Ex-stromingssensor volgens categorie II 1 G voor vloeibare media |
6872035 |