Product IMX12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/CC
analoogsignaalscheider
2-kanalig
Bestelnummer: 7580407- bewaking van de uitgangskringen op draadbreuk en kortsluiting
- volledige galvanische scheiding
- HART-transparant
- afneembare klemmen
- trekveerklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, cUL,NEPSI, INMETRO, Kosha, TR CU EAC CMI, TIIS, Russia Pattern Approval
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
EAN | 4047101311259 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- meetomvormer (universeel-) |
Goederencode | 85437090990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 167 g |
Technische gegevens
Signaaltype | Analoge uitgang (HART transparant) |
Apparaattype | Analoogsignaalscheider (uitgang veldzijde) |
Ex-uitvoering | ja |
Certificaten | ATEX |
Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
Nominale spanning | 24 VDC |
Kanalenaantal | 2 |
Elektrische aansluiting | Afneembare trekveerklemmen, 2-polig |
Beschermingsgraad | IP20 |
Productfamilie | IM(X)12 |