Product  IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-CPR/24VDC

temperatuur-meetversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7580504
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting
    • parametrering via PC
    • volledige galvanische scheiding
    • afneembare schroefklemmen
    • power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101311303
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 173  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Relaisuitgang
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

6825482
7525110
7580954
7580955
7580956
7580957
100003646

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top