Product  RSSW 456-6M

PROFIBUS-kabel

PUR-kabelmantel

Bestelnummer: U0340-6
    • Mantelmateriaal: PUR, 2 × 22 AWG
    • Mantelkleur: violet
    • UL-certificaat
    • Open einde
    • M12-connector, recht, met omgekeerde aansluitingen
    • kabellengte: 6.0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101024685
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst MX
Gewicht 490  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Netwerkprotocol PROFIBUS-DP
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  7.9 mm
Kabellengte 6.0 m
Kabelmantel PUR, Paars
Aantal geleiders 2
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere eigenschappen Afgeschermd
Certificaten UL, CSA

Select Country

Turck worldwide

to top