Product KLZ2-INT
Montagetoebehoren
Klemstuk
voor trekstangcilinder
Bestelnummer: 6970411- Montage op trekstangcilinders
- Cilinderdiameter: 50…63 mm
- Trekstangdiameter: tot 9 mm
- Metaal: Aluminium

Algemene gegevens
| EAN | 4047101001310 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 76169990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 31 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter | 50...63 mm |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | trekstangcilinder |
| Bouwgrootte | 40 x 32.5 x 15.5 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |