Product UNT-STOPPER
Montagetoebehoren
Schakelpuntbeveiliging
Voor cilinders met T-groef
Bestelnummer: 4685751- Toebehoren ter beveiliging van het schakelpunt op T-groefcilinders
- Inklikbaar in de toebehorenmontagegleuf van de sensor

Algemene gegevens
| EAN | 4047101160079 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 3 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Schakelpuntvergrendeling |
| Voor gebruik met | Magneetveldsensoren |
| Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm | T-groove cylinder |
| Bouwgrootte | 18.5 x 6.4 x 3.5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |