Product  BI8U-EM18WDTC-AP6X

Inductieve sensor

voor de levensmiddelenindustrie

Bestelnummer: 1634762
    • schroefdraad, M18 x 1
    • roestvaststaal, 1.4404
    • Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C
    • Hoge beschermingsklasse IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
    • Speciale dubbele afdichting
    • Bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigingsmiddelen
    • Geschikt voor de levensmiddelenindustrie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101209884
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 92  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Nominale schakelafstand 8 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 1.50 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte, afneembare trekveerklemmen
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -40…+100 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K
Bijzondere kenmerken uprox+, Wash down, Factor 1, Sn +, Magneetveldvast, drukvast

Montagetoebehoren

6945004
6901320
6945102
6905310

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top