Product  K50LGRA1YPQ

LED-signaallamp

LED-lamp met toonsignaal

Bestelnummer: 3078515

Altern. bestelnummer : 78515

    • rondom zichtbare LED-lamp
    • permanente signaaltoon: 75dB
    • apart aanstuurbaar
    • mechanische schroefdraad M30x1.5
    • beschermingsgraad IP50
    • kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
    • connector, M12x1, 5-polig
    • bedrijfsspanning 18…30 VDC
#

Algemene gegevens

EAN 662488785154
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- alarmapparaat
Goederencode 85318070000
Land van herkomst CN
Gewicht 136.08  g

Technische gegevens

Functie Spot-licht
Lichtsoort groen, rood, geel
Aantal kleuren/segmenten 3
Akoestisch signaal Continu geluid
Luidsterkte 75 dB
Dimbaar Nee
In cascade monteerbaar Nee
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC ABS, zwart
Window material Polycarbonaat, diffuus
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP50

Montagetoebehoren

3032723
3052521

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Select Country

Turck worldwide

to top