Product P1-RI-QR24
Toebehoren
Positiegever
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590921- positiegever voor de aansluiting op assen met 20mm diameter
Algemene gegevens
EAN | 4047101292206 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
Goederencode | 90319000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Positiegever |
Voor gebruik met | Encoders |
Materiaal behuizing | Metaal/kunststof |
Montagetoebehoren
P2-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590922 | |
P3-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590923 | |
P4-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590924 | |
P5-RI-QR24
Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590925 | |
P6-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590926 | |
P7-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590927 |
Functietoebehoren
P8-RI-QR24
positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen |
1590916 | |
M1-QR24
Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24 |
1590920 | |
PE1-QR24
Positiegever zonder reductiehuls |
1590937 | |
RA1-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1590928 | |
RA2-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen |
1590929 | |
RA3-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1590930 | |
RA4-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1590931 | |
RA5-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen |
1590932 | |
RA6-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen |
1590933 | |
RA7-QR24
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen |
1590934 | |
RA8-QR24
Stop voor montagetype C |
1590959 | |
SP1-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium |
1590938 | |
SP2-QR24
Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium |
1590939 | |
SP3-QR24
Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium |
1590958 |