Product VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
2-weg splitter
Voor de RFID-bus-lijntopologie
Bestelnummer: 6936821- M12-contraconnector naar 2 × M12-connector
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101445749 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 47 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Y-verdeler |
| Connector B | M12 × 1 |
| Omgevingstemperatuur | -30…+90 °C |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |
Aansluittoebehoren
|
RSE57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-verdeler voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6930573 |