Product BI4U-M12-VP6X-H1141 L80
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 100000637- Schroefdraad, M12 × 1
- Messing, verchroomd
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Hoge schakelafstand
- Overbondige inbouw mogelijk
- DC 4-draads, 10...30 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101441116 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 42 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M12 x 1 |
Nominale schakelafstand | 4 mm |
Inbouwvoorwaarden | Bondig |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
Schakelfrequentie | 3.0 kHz |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP68 |
Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
Montagetoebehoren
![]() |
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |
![]() |
PN-M12
schokbestendige moer voor M12x1 apparaten met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303) |
6905309 |