Product  TN-R42TC-EX

HF lees-/schrijfkop

Voor explosiegevaarlijke omgevingen

Bestelnummer: 100020166
    • Gladde behuizing
    • Ex-e-aansluitklemmenruimte met trekveren
    • Behuizing gemaakt van V2A roestvast staal
    • Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
    • Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
    • Kunststof voorkap (actief vlak) moet vrij van metaal zijn (niet-verzonken montage)
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
    • ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 2 D, Ex-zone 21
#

Algemene gegevens

EAN 4047101526417
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 573  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 42 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Omgevingstemperatuur -20…+40 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 2 D

Aansluittoebehoren

100019079
100028733

Select Country

Turck worldwide

to top