Product  PKG4.5S-2-RSW4.5T/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC

Verlengkabel

Bestelnummer: 6634924
    • Ø8 mm contraconnector, recht, 5-polig, vergrendelbaar
    • M12-stekker, recht, 5-polig
    • Mantelmateriaal: PVC
    • Mantelkleur zwart
    • Chemicaliën- en oliebestendig
    • Onontvlambaar
    • Zuren- en logenbestendig
    • Microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • Beschermingsklasse: IP67, IP69K
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101536492
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 109  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, Ø 8 mm, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, B-gecodeerd
Aantal polen 5
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 50 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  5 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Zwart
Aantal geleiders 5
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6936170
6936206

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top