Product  FP100-300L-04-NA-H1141

Stromingssensor

Dompelsensor zonder geïntegreerde verwerkingseenheid

Bestelnummer: 100001045
    • Schroefadapter met procesaansluiting G1/4" buitendraad meegeleverd
    • Behuizingsmateriaal: 1.4571 (316Ti)
    • Dompeldiepte 16,9 mm
    • Stromingsbewaking van vloeibare media
    • Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
    • 8…33 VDC
    • N.O./N.C., PNP/NPN‐uitgang, IO-Link
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101447033
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- stromingsbewaker (niet gespecifieerd)
Goederencode 90261029000
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm zonder display (sonde geïntegreerd)
Staaflengte (L1) 45  mm
Dompeldiepte L 16.9  mm
Medium vloeistoffen
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Mediumtemperatuur -25…+85 °C
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69K
Certificaten CE, cULus

Montagetoebehoren

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Aansluittoebehoren

6625025
6625013
6625515
6625503

Functietoebehoren

100000818
100000820
100000819

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top