Product  PS510-400-08-LI2UPN8-H1141

Druksensor

Relatieve druk: 0…400 bar

Bestelnummer: 100001593
    • 4-cijferig display met 2 kleuren (rood/groen) en 12 segmenten, 180° draaibaar
    • Draaibare behuizing na montage van de procesaansluiting
    • Metalen meetcel
    • Drukbereik 0…400 bar relatief
    • 18…33 VDC
    • NO/NC-contact, PNP/NPN‐uitgang, analoge uitgang (stroom/spanning), IO-link SSP4.1.1
    • Procesaansluiting G1/2″ buitendraad (manometer)
    • Apparaat met stekker, M12 × 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101555240
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- piezoresistieve sensor (absolute en relatieve druk)
Goederencode 90262020000
Land van herkomst DE
Gewicht 275  g

Technische gegevens

Bouwvorm met display
Procesaansluiting G 1/2” buitendraad DIN 3852-E (manometer)
Afdruktype Relatieve druk
Drukbereik bar 0…400 bar
Drukbereik psi 0…5801.51 psi
Bedrijfsspanning 18…33 VDC
Elektrische uitgang Schakeluitgang, Stroomuitgang (3-geleider), Spanningsuitgang (3-geleider), IO-Link
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Materialen (in contact met het medium) Roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)
Mediumtemperatuur -40…+80 °C
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69K
Certificaten CE, Metrologische certificering (RUS), cULus

Montagetoebehoren

100018384

Aansluittoebehoren

6625640
6625515

Functietoebehoren

6825482

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top