Product  TX207-P3CV01

TX200 HMI / PLC-serie

7” display - CODESYS V3 PLC met TARGET & WEB VISU

Hoogwaardige kunststof behuizing en folie met resistieve touch

Bestelnummer: 100002080
    • 7” breedbeeld TFT-kleurendisplay
    • LED-achtergrondverlichting
    • Resolutie 800x480 pixels
    • 64K kleuren
    • Resistief touch screen
    • 2 afzonderlijke RJ45 Ethernet-poorten
    • 4 seriële interfaces (2x RS232, 2x RS422/RS485)
    • 2 CAN-interfaces
    • 2 USB host poorten
#

Algemene gegevens

EAN 4047101457162
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27242302 -/- grafisch panel (weergave- en bedieningscomponenten)
Goederencode 85371091990
Land van herkomst IT
Gewicht 875  g

Technische gegevens

Productfamilie TX200
Apparaattype Cloud Gateway, Besturing en HMI
Beschermingsgraad IP66 frontzijde, IP20 rugzijde
Interface RS232, RS485, CANopen, 2 x RJ45
Veldbusmaster PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Veldbus slave Modbus TCP, Modbus RTU
Programmering CODESYS V3

Montagetoebehoren

100003206

Functietoebehoren

100002938

Aansluittoebehoren - netwerk

6635218

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top