Product  TBEN-L4-4RFID-8DXP

Compacte multiprotocol-RFID-module voor Ethernet

4 RFID-kanalen (HF/UHF) en 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A

Bestelnummer: 100002462
    • PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
    • PROFINET S2 systeemredundantie
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • ATEX-zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Tot 128 byte nuttige gegevens (EtherNet/IP: tot 80 Byte) per schrijf-/leescyclus per kanaal en gebruik van fragmenten met telkens 16 kilobyte FIFO-geheugen
    • Gegevensinterface voor een comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
    • Continuous HF-busmodus met maximaal 32 HF-schrijf-/leeskoppen per kanaal
    • 4 kanalen met M12-aansluiting voor RFID
    • 8 universele digitale kanalen als PNP-ingangen of uitgangen 2 A
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

EAN 4047101463095
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 637  g

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signaaltype RFID, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang
Aansluittechniek signaal M12
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx

Aansluittoebehoren - voeding

6914313

Aansluittoebehoren - I/O

6625608
6628112
6625640

Aansluittoebehoren - netwerk

6635170
6635579
6635538

Aansluittoebehoren - technologie

6699200
7030331
6633193

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top