Product TNSLR-Q130-EN
HF lees-/schrijfkop
Geïntegreerd Interface Multiprotocol Ethernet
Bestelnummer: 100004502- Ondersteuning bij inbedrijfstelling door grafische weergave van de RSSI-waarde en de detuning veroorzaakt door metaal in TAS (Turck Automation Suite, gratis verkrijgbaar op www.turck.com)
- PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
- PROFINET S2 systeemredundantie
- Geïntegreerde ethernetswitch
- Ondersteunt 10 Mbps / 100 Mbps
- Met glasvezel versterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig ingekapselde module-elektronica
- Beschermingsklasse IP69K voor, IP67 achter
- Integratie in PLC-systemen zonder gebruik van een speciale functiemodule
- Tot 128 bytes nuttige gegevens per schrijf-/leescyclus en gebruik van fragmenten met telkens 16 kilobyte FIFO-geheugen
- Gegevensinterface voor een comfortabel gebruik van de RFID-functionaliteit
- Geïntegreerde webserver met reader-parametrering
- LED-weergaven en diagnosen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101500318 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 350 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 130 x 69 x 40 mm, Q130 |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Materiaal behuizing | Kunststof, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP69K frontzijde, IP67 rugzijde |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Firmware
Handboek
Productflyer
Projecteringshandboek
Montagetoebehoren
|
MB-Q130WD
Bevestigingsklem voor Q130WD-sensoren; materiaal: roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |
A900166 |
Aansluittoebehoren
|
RSSD-RSSD-4414-2M
Kabel voor industrieel ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6441405 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Kabel voor Industrial Ethernet, M12-connector, D-gecodeerd, recht, naar RJ45-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, groen |
6635538 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625608 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625503 |