Product REI-E-114I8E-2B1024-H1181
Incrementele encoder
Efficiency-Line
Bestelnummer: 100011756- Flens met statorkoppeling, Ø 63 mm
- Holle as, Ø 8 mm
- Optisch meetprincipe
- Asmateriaal: roestvast staal
- Beschermingsklasse IP64 huis- en aszijde
- ‐20…+70 °C
- max. 4500 omw/min (continue werking: 3000 omw/min)
- 10…30 V DC
- Push-pull/HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- Connector, M12 × 1, 8‐polig
- 1024 impulsen per omwenteling

Algemene gegevens
| EAN | 4047101546224 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270502 -/- encoder, incrementeel |
| Goederencode | 90314990000 |
| Land van herkomst | IN |
| Gewicht | 400 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Efficiency-Line |
| Technologie | optisch |
| Uitgangstype | Incrementeel |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 8 |
| Flensdiameter | Ø 63 mm |
| Flenstype | flens met statorkoppeling |
| Resolutie incrementeel | 1024 ppr |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | spuitgegoten zink |
| Omgevingstemperatuur | -20…+70 °C |
| Protection class shaft | IP64 |
| Beschermingsgraad | IP64 |
Data Sheets
Handboek
Productflyer
Aansluittoebehoren
|
RKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625142 |
|
WKC8T-2/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
6625145 |