Product  TBEN-LL-SE-U1

Unmanaged Ethernet switch

8 x 100 Mbit Ports

Bestelnummer: 100028461
    • 8x M12, 4-pol, D-gecodeerd, 100 Mbit/s
    • Glasvezelversterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K
    • M12 L-gecodeerde connector voor spanningsvoeding
    • Galvanisch geïsoleerde spanningsgroepen
    • ATEX-zone 2/22
#

Algemene gegevens

EAN 4047101540710
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie)
Goederencode 85176200000
Land van herkomst DE
Gewicht 564  g

Technische gegevens

Apparaattype Ethernet switch
Transmissiesnelheid Ethernet 10/100 Mbit/s
Aantal Ethernet-poorten 8 poorten
Aansluittechniek Ethernet 8 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten ATEX-zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagetoebehoren

100014865

Aansluittoebehoren

100034822

Aansluittoebehoren - voeding

100003327
100038722
100006303
100038706
100018910
100038699

Aansluittoebehoren - netwerk

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top