Product RU80D-M18M-LIU8X2-H1141
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 100039009- Glad geluidsomvormerfront
- Cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
- Aansluiting via M12 × 1 connector
- Meetbereik instelbaar via Teach-In
- Temperatuurcompensatie
- Dode zone: 8 cm
- Reikwijdte: 80 cm
- Resolutie: 1 mm
- Schakelhysterese instelbaar
- Smalle geluidskegel
- 1 x schakeluitgang, PNP/NPN, IO-Link, inleren, synchronisatie
- 1 x analoge uitgang, 4…20 mA / 0…20 mA / 0…10 V
- Programmeerbaar N.O./N.C.
- Overdracht proceswaarde en parametrering via IO-link
- Gebruik als retro-reflectieve sensor instelbaar

Algemene gegevens
EAN | 4047101596427 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 56 g |
Technische gegevens
Functie | Naderingsschakelaar |
Bedrijfsmodus | Looptijd |
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M18 x 1 |
Straalrichting | recht |
Reikwijdte | 80…800 mm |
Resolutie | 1 mm |
Bedrijfsspanning | 18…30 VDC |
Schakelelementfunctie | N.O. / N.C. |
Uitgangsfunctie | PNP/NPN, analoge uitgang |
Spanningsuitgang | 0…10 V |
Stroomuitgang | 4…20 mA |
Communicatieprotocol | IO-Link |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn, vernikkeld |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | CE, cULus |
Bijzondere kenmerken | Synchronisatie, Teach-ingang, Bestand tegen chemicaliën |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productcatalogus
Montagetoebehoren
![]() |
MW18
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
Functietoebehoren
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
![]() |
BL67-4IOL
4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem |
6827385 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A |
6814024 |