Product  RU150D-M18M-LIU8X2-H1141

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 100039011
    • Glad geluidsomvormerfront
    • Cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • Aansluiting via M12 × 1 connector
    • Meetbereik instelbaar via Teach-In
    • Temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 150 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Schakelhysterese instelbaar
    • Smalle geluidskegel
    • 1 x schakeluitgang, PNP/NPN, IO-Link, inleren, synchronisatie
    • 1 x analoge uitgang, 4…20 mA / 0…20 mA / 0…10 V
    • Programmeerbaar N.O./N.C.
    • Overdracht proceswaarde en parametrering via IO-link
    • Gebruik als retro-reflectieve sensor instelbaar
#

Algemene gegevens

EAN 4047101596441
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 57  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 150…1500 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 18…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken Synchronisatie, Teach-ingang, Bestand tegen chemicaliën

Montagetoebehoren

6945004

Functietoebehoren

6825482
6827386
6827385
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top