Product MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Radarsensor
Scanner voor object- en positiedetectie
Bestelnummer: 100041054- Dode zone: 35 cm
- Bereik: 15 m
- Nauwkeurigheid van de afstand: ±2 mm
- Hoeknauwkeurigheid: ±5°
- 3D-detectiebereik: Instelbaar max. 120°
- Informatie over afstand, hoek en objectsnelheid
- Evaluatie van straal en zone
- Gegevensvisualisatie via Turck radarmonitor
- Gecertificeerd conform ETSI 305550-2
- Gecertificeerd conform FCC/CFR. 47 Part 15.
- 2 × M12 × 1, 1 × 4-polig, 1 × 5-polig
- Bedrijfsspanning 9…33 V DC
- Schakeluitgang omschakelbaar PNP/NPN
- IO-Link, SSP 4
- SAE J1939
- Rechthoekig 80x80
- Materiaal behuizing PBT, AlSi10Mg
Algemene gegevens
EAN | 4047101602692 |
Goederencode | 85261000900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 475.25 g |
Technische gegevens
Functie | Radar, diffuus systeem |
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 90.6 x 80 x 34.6 mm, Q80 |
Reikwijdte | 350…15000 mm |
Frequentiebereik | 60 - 64 GHz |
Uitstralingshoek | 120° |
Bedrijfsspanning | 9…33 VDC |
Schakelelementfunctie | N.C. / N.O. programmeerbaar |
Uitgangsfunctie | PNP/NPN |
Communicatieprotocol | IO-Link, SAE J1939 |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF20 Spuitgegoten aluminium legering |
Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP67/IP68/IP69K |