Product BI15-CP40-Y1X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 10110- Rechthoekig, hoogte 40 mm
- Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- Hoek-LED's met intense lichtsterkte
- Optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
- aansluitklemmenruimte
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
Algemene gegevens
EAN | 4047101061987 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 227 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | Rechthoekig |
Bouwgrootte | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
Nominale schakelafstand | 15 mm |
Inbouwvoorwaarden | Bondig |
Uitgangsfunctie | NAMUR |
Schakelfrequentie | 0.150 kHz |
Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
Beschermingsgraad | IP67 |
Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 | |
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |
Functietoebehoren
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |