Product NI4-DS20-2Y1X2
Inductieve sensor
dubbelsensor voor de positiecontrole op kleppen
Bestelnummer: 1050002- rechthoekig, bouwvorm DS20
- kunststof, PBT-GF30-VO
- twee schakeluitgangen voor de detectie van de positie van klepstanden
- Montage op alle standaardaandrijvingen
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- 2 × uitgangen volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101063790 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 136 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Dubbele sensor voor de positiecontrole op kleppen |
| Bouwgrootte | 42 x 45 x 20 mm, DS20 |
| Nominale schakelafstand | 4 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Schakelfrequentie | 0.050 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productflyer
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
BTS-DS20-TP1
Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm; aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 30 mm |
6900155 |
|
BTS-DS20-TK1
Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm (130 x 30 mm); aansluitas (astap) hoogte: 30 mm / Ø: max. 30 mm |
6900156 |
|
BTS-DS20-KEY
Bedieningsset (puck) voor dubbelsensoren; eindpositie gedempt en schakelpunt instelbaar; gatenconfiguratie op flensvlak: 80 x 30 mm (130 x 30 mm); aansluitas (astap) hoogte: 20 mm / Ø: max. 22 mm |
6900136 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |