Product  BIM-INT-Y1X-H1141

Magneetveldsensor

Voor pneumatische cilinders

Bestelnummer: 1056801
    • Rechthoekig, hoogte 6 mm
    • Kunststof, PP
    • magneet-inductieve sensor
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Connector M12 × 1
    • ATEX-categorie II 1 G, Ex-zone 0
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
    • SIL2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
    • SIL3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101145410
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 33  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 5 x 6 mm, INT
Cilinderbouwvorm Tie-rod cylinder, Tie-rod cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing Kunststof, PP
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Montagetoebehoren

7560003
6970410
6970600

Functietoebehoren

7580020

Select Country

Turck worldwide

to top