Product  NI15-M30-LIU

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1535300
    • schroefdraad, M30 x 1,5
    • messing verchroomd
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 0...20 mA
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101071863
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 198  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Meetbereik 2…12 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6947216
6945103
6945005
6901319

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top