Product BI10-M30-LIU
Inductieve sensor
met analoge uitgang
Bestelnummer: 15355- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchroomd
- 4-draads, 15...30 VDC
- analoge uitgang
- 0...10 V en 0...20 mA
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101071900 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 215 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Meetbereik | 3…8 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 0…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QM-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945103 |
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Functietoebehoren
|
IM43-13-SR
Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers |
7540041 |