Product  NI25-CP40-LIU

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1535544
    • Rechthoekig, hoogte 40 mm
    • Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • Hoek-LED's met intense lichtsterkte
    • Optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 0...20 mA
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072259
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 224  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 114 x 40 x 40 mm, CP40
Meetbereik 5…25 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69429
6901318

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top