Product BI15-CP40-LIU
Inductieve sensor
met analoge uitgang
Bestelnummer: 15356- Rechthoekig, hoogte 40 mm
- Actief vlak in 9 richtingen positioneerbaar
- Kunststof, PBT-GF30-V0
- Hoek-LED's met intense lichtsterkte
- Optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- 4-draads, 15...30 VDC
- analoge uitgang
- 0...10 V en 0...20 mA
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101072488 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 227 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
| Meetbereik | 4…11 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 0…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD IGS-bestand
CAD STP-bestand
CAD-bestand
Montagetoebehoren
|
JS025/037
montage-instelrail voor rechthoekige bouwvorm CK40 / CP40; materiaal: VA 1.4301 |
69429 |
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |
Functietoebehoren
|
IM43-13-SR
Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers |
7540041 |