Product  BI10-M30E-LIU-H1141

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1537003
    • Cilinder met schroefdraad, M30 × 1.5
    • messing verchroomd
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 0...20 mA
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101072952
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 141  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Meetbereik 3…8 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945103
6947216
6945005
6901319

Aansluittoebehoren

6625013

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top