Product  BIM-M12E-AP4X/S90

Magneetveldsensor

magneetinductieve naderingssensor

Bestelnummer: 1579911
    • schroefdraad, M12 x 1
    • messing verchroomd
    • nominale schakelafstand 90 mm, in combinatie met magneet DMR31-15-5
    • DC 3-draads, 10...65 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101076912
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst PL
Gewicht 106  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 90 mm
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneet-inductief

Montagetoebehoren

6900214
6900215
6900216
6900367
6901321
6945003

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top