Product LI800P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151
inductieve lineaire meetsensor
Bestelnummer: 1590007- rechthoekig, aluminium / kunststof
- veelzijdige montagemogelijkheden
- weergave meetbereik via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- extreem korte dode zones
- resolutie 12 Bit
- 4-draads, 15…30 VDC
- Analoge uitgang
- meetbereik programmeerbaar
- 0…10 V en 4…20 mA
- connector, M12 x 1, 5‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101227307 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. wegsensoren |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1666 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Profiel |
| Meetprincipe | Inductief |
| Meetbereik | 800 mm [31.50 in] |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Aluminium/kunststof, PA6-GF30, geanodiseerd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
P1-LI-Q25L
Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L wordt in de groef van de sensor geleid |
6901041 |
|
P2-LI-Q25L
Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm. |
6901042 |
|
P3-LI-Q25L
Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; 90° gedraaid te gebruiken; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm |
6901044 |
|
P7-LI-Q25L
Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L, zonder kogelgewricht |
6901087 |
|
M1-Q25L
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje |
6901045 |
|
M2-Q25L.
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje |
6901046 |
|
M4-Q25L
Montagehoek en spie voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal: roestvaststaal; 2 stuks per zakje |
6901048 |
|
MN-M4-Q25
Spie met M4-schroefdraad voor sensorprofiel aan de achterzijde bij lineaire meetsensor LI-Q25L; materiaal: St gegalvaniseerd, 10 stuks per zakje |
6901025 |
|
AB-M5
Axiaal scharnier voor geleide positiegever |
6901057 |
|
ABVA-M5
axiaal scharnier voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal |
6901058 |
|
RBVA-M5
scharnierverbinding voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal |
6901059 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |