Product  LI700P0-Q25LM0-LIU5X3-H1151

inductieve lineaire meetsensor

Bestelnummer: 1590600
    • rechthoekig, aluminium / kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • extreem korte dode zones
    • resolutie 12 Bit
    • 4-draads, 15…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • meetbereik programmeerbaar
    • 0…10 V en 4…20 mA
    • connector, M12 x 1, 5‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101229554
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 960  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 700 mm [27.56 in]
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Aluminium/kunststof, PA6-GF30, geanodiseerd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top