Product  RI360P0-QR24M0-ELIU5X2-H1151

Contactloze encoder

Analoog

Premium-Line

Bestelnummer: 1590908
    • Compacte en robuuste behuizing
    • Veelzijdige montagemogelijkheden
    • Statusweergave via led
    • Messbereichs-Anzeige über LED
    • Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
    • Messbereich über Easy Teach programmierbar
    • Ausgangssignal über Easy Teach einstellbar
    • Auflösung 16 Bit
    • 15…30 VDC
    • 0…10 V en 4…20 mA
    • connector, M12 x 1, 5‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101291629
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 329  g

Technische gegevens

Encoder-Line Premium-Line
Technologie Contactless
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype holle as
Asdiameter D (mm) 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20
Bouwgrootte 81 x 78 x 24 mm
Flenstype flens zonder bevestigingselement
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+85 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Montagetoebehoren

1590921
1590922
1590923
1590924
1590925
1590926
1590927
1590916
1590920
1590937
1590928
1590929
1590930
1590931
1590932
1590933
1590934
1590959
1590938
1590939
1590958

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top