Product P1-RI-QR24
Toebehoren
Positiegever
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590921- positiegever voor de aansluiting op assen met 20mm diameter
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101292206 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) | 
| Goederencode | 90319000000 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 29 g | 
Technische gegevens
| Type toebehoren | Positiegever | 
| Voor gebruik met | Encoders | 
| Materiaal behuizing | Metaal/kunststof | 
Montagetoebehoren
								 
								 | 
							
								P2-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen  | 
							1590922 | 
								 
								 | 
							
								P3-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen  | 
							1590923 | 
								 
								 | 
							
								P4-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen  | 
							1590924 | 
								 
								 | 
							
								P5-RI-QR24
								 Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen  | 
							1590925 | 
								 
								 | 
							
								P6-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen  | 
							1590926 | 
								 
								 | 
							
								P7-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen  | 
							1590927 | 
Functietoebehoren
								 
								 | 
							
								P8-RI-QR24
								 positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen  | 
							1590916 | 
								 
								 | 
							
								M1-QR24
								 Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24  | 
							1590920 | 
								 
								 | 
							
								PE1-QR24
								 Positiegever zonder reductiehuls  | 
							1590937 | 
								 
								 | 
							
								RA1-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen  | 
							1590928 | 
								 
								 | 
							
								RA2-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen  | 
							1590929 | 
								 
								 | 
							
								RA3-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen  | 
							1590930 | 
								 
								 | 
							
								RA4-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen  | 
							1590931 | 
								 
								 | 
							
								RA5-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen  | 
							1590932 | 
								 
								 | 
							
								RA6-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 3/8“ assen  | 
							1590933 | 
								 
								 | 
							
								RA7-QR24
								 Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 1/4“ assen  | 
							1590934 | 
								 
								 | 
							
								RA8-QR24
								 Stop voor montagetype C  | 
							1590959 | 
								 
								 | 
							
								SP1-QR24
								 Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium  | 
							1590938 | 
								 
								 | 
							
								SP2-QR24
								 Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium  | 
							1590939 | 
								 
								 | 
							
								SP3-QR24
								 Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium  | 
							1590958 |