Product RI360P0-EQR24M0-ELIU5X2-H1151
contactloze encoder met roestvaststalen behuizing
Analoog
Premium-Line
Bestelnummer: 1590977- compacte en robuuste behuizing
- actief vlak, kunststof PA12-GF30
- behuizing uit roestvaststaal V4A (1.4404)
- status-weergave via LED
- Messbereichs-Anzeige über LED
- Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störfeldern
- Messbereich über Easy Teach programmierbar
- Ausgangssignal über Easy Teach einstellbar
- Auflösung 16 Bit
- 15…30 VDC
- 0…10 V en 4…20 mA
- connector, M12 x 1, 5‐polig

Algemene gegevens
| EAN | 4047101389159 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- encoder, absoluut |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 375 g |
Technische gegevens
| Encoder-Line | Premium-Line |
| Technologie | Contactless |
| Uitgangstype | Absoluut-singleturn |
| Astype | holle as |
| Asdiameter D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Bouwgrootte | 81 x 78 x 24 mm |
| Flenstype | flens zonder bevestigingselement |
| Meetbereik | 0…360° |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Productcatalogus
Montagetoebehoren
|
PE1-EQR24
positiegever met roestvaststalen klembevestiging, zonder reductiehuls |
1590966 |
|
M5-QR24
Kunststof beschermring voor encoder RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Roestvaststalen reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen |
1593023 |
|
SP1-EQR24
Afschermplaat Ø 74 mm, roestvast staal |
1590979 |
Aansluittoebehoren
|
RKSV4.5T-5/TXL | 6625397 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |