Product  RU40U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610071
    • glad geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • teachbereik instelbaar via drukknop of adapter
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 2,5 cm
    • Reikwijdte: 40 cm
    • Resolutie: 0,5 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
    • 1x schakeluitgang, PNP/NPN
    • 1x analoge uitgang, 4…20 mA / 0…10 V / extra schakeluitgang, PNP/NPN
    • Programmeerbaar N.O. / N.C.
    • Overdracht proceswaarde en parametrering via IO-link
    • ATEX II 3 G certificaat
    • Gassen en dampen groep IIC zone 2
    • Stoffen groep IIIC zone 22
    • Bij gebruik in het Ex-bereik moeten de bijzondere voorwaarden van het certificaat in acht worden genomen
    • Borgklemmen SC-M12/3GD om ongewenst loskoppelen van de kabel onder spanning te voorkomen, zijn inbegrepen in de leveringsomvang
#

Algemene gegevens

EAN 4047101373646
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 91  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 25…400 mm
Resolutie 0,5 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP/NPN, analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Omgevingstemperatuur -25…+45 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus, ATEX, IECEx
Bijzondere kenmerken Synchronisatie, Drukknop

Montagetoebehoren

6945004

Functietoebehoren

6825482
6967114
6827386
6827385
6814024
6900390

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top