Product BI10U-MT30-AP6X-H1141
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1636240- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing, PTFE-gecoat
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000566 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 124 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, PTFE-gecoat |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast, PTFE-gecoat |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Productflyer
Montagetoebehoren
|
BST-30B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947216 |
|
QMT-30
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing, PTFE-gecoat. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen. |
6945105 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4T-2/TXL1001
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, materiaal van beschermmantel: aramidevezels, geel; temperatuurpiek: 200 °C |
6630249 |